??
Výběr CAD modelu
K0752.41027X70
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0752 - Ocelové svěrací páky s vnějším závitem
Kusovník
K0752.41027X70
BESTKIPP
Objednací číslo
K0752.41027X70
FARBE
Barva
rubínově červená RAL 3003
MATERIAL
Základní těleso
seidenmatt
GR
Velikost
4
L
Délka závitu
70 mm
X
Závit
M10 mm
D
Průměr
19 mm
D1
Průměr
27.0 mm
D2
Průměr
27.5 mm
H
Výška
43.0 mm
H1
Výška
10.0 mm
H2
Výška
27.0 mm
H3
Upozornění
63.0 mm
H4
Výška
67.5 mm
A
Vzdálenost
95 mm
A1
Délka
109.0 mm
B
Šířka
13 mm
ZZ
Počet zubů
24
GEW
Hmotnost cca
0.3057 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181520
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245083824
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions